この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブルのスタイル  一次, 特殊構造

  • 壁面のタイプ  一層構造, 二重構造

構成の特徴

  • より数  665, 1045, 1665, 2109, 2660

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600, 2000

ボディの特徴

  • 導線のより  高より数導線

  • ワイヤの色 (ベース)  白, 赤, 青, 黄, 黒

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  電子放射架橋された変性フレキシブル ETFE

  • 導線材質  E.C.アルミニウム, スズめっき銅, ニッケルめっき銅, 銀めっき銅

寸法

  • ケーブル長 (ft) 50

  • ケーブル外径 (mm) 5.84, 9.12, 14.17

  • ケーブル外径 (in) .23, .359, .558

  • より線のサイズ (AWG) 34, 36

  • 導線直径の許容範囲 (mm) 4.19, 6.99, 11.43

  • 導線直径の許容範囲 (in) .165, .275, .45

  • ケーブル外径 (in) .23, .359, .558

  • 導線直径の許容範囲 (in) .165, .275, .45

  • ワイヤ サイズ (AWG) 1, 2, 4, 6, 8, 1/0

使用条件

  • ケーブルのタイプ  Spec 80

  • 使用温度範囲 (°C) -65 – 200, -65 – 150, -65 – 175

動作/用途

  • ワイヤのクラス  中重量, 標準重量, 機体ワイヤ、通常重量, 機器

実装の特徴

  • 実装方法  Reel, パッケージ

参照番号

  • TE用番号 CAT-RAYCHEM82-CABL

関連資料