この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル シーリング方法  マスチック

  • 据え付け技術  プラスチック グリップ タイプ

  • ジョイントおよびスプライスの製品タイプ  スリーブ

  • クローズ方法  ロールオン

構成の特徴

  • メイン ワイヤの数 (最大)  1

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) .6/1

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 絶縁材  ポリマー

機械的アタッチメント

  • ストレイン リリーフ  なし

寸法

  • 対応しているケーブル径 - メイン (最小) (mm) 6, 12, 18, 25

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 10 – 70, 50 – 120, 120 – 300, 300 – 500

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²) 70, 120, 300, 500

  • 対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²) 10, 50, 120, 300

  • 対応しているケーブル径 - メイン (最大) (mm) 17, 23, 30, 38

使用条件

  • 流体抵抗タイプ  フミン酸, 水

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 130

動作/用途

  • 海洋およびオフショアの認定造船  いいえ

  • UV 安定性  はい

製品在庫状況

  • 在庫状況  アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域

実装の特徴

  • 実装方法  Bag

  • パッケージ数量  1

その他

  • 製品用途  屋外、架空、直接埋設

参照番号

  • TE用番号 CAT-RVS

関連資料

データ シート/カタログ ページ