製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M8 ピグテール
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M8 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
30, 60
-
動作電圧 (VAC)
30, 60
ボディの特徴
-
ジャケットの材質
PUR, PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒, 茶、青、黒
-
ケーブルの色
黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M8
-
コネクタの向き (エンド A)
ライトアングル
寸法
-
ケーブル外径 (mm)
4.1, 4.4, 4.5, 4.8
-
ケーブル外径 (in)
.161, .173, .177, .188
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.326
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
使用温度範囲 (°F)
-22 – 176, -40 – 176
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
1.5, 3, 5, 10
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド