この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12 ピグテール

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 ソケット

構成の特徴

  • 極数  2, 3, 4, 5, 8

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30, 60, 250

  • 動作電圧 (VAC) 30, 60, 250

ボディの特徴

  • 導線材質  銅合金

  • ジャケットの材質  PUR, PVC

  • コネクタの色 (エンド A) 

  • ワイヤの色 (ベース)  茶、白、青、黒、グレー, 茶、青、黒

  • ケーブルの色  グレー, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M12

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  ナイロン GF

寸法

  • ケーブル外径  6 mm [ .236 in ]

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .326

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  センサ/アクチュエータ

  • シールド処理済み  いいえ, はい

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

実装の特徴

  • 実装方法  Bag, Box

  • パッケージ数量  1, 2

その他

  • フィールド サービス可能  はい

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • ケーブル アセンブリの構成  シングル エンド

参照番号

  • TE用番号 CAT-SE594-M1FF

関連資料

データ シート/カタログ ページ