製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタのタイプ (エンド A)
M12 ソケット
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 ピグテール
電気的特性
-
動作電圧 (VAC)
30, 60, 125, 250
-
動作電圧 (VDC)
30, 60, 125, 250
ボディの特徴
-
ワイヤの色 (ベース)
茶、白、青、黒, 茶、白、青、黒, 茶、白、青、黒、グレー, 茶、白、青、黒、グレー、ピンク、紫、オレンジ, 茶、白、黒、青, 茶、青、黒
-
ジャケットの材質
PUR, PVC
-
コネクタの色 (エンド A)
青, 黒
-
ケーブルの色
グレー, 黒
-
コネクタおよびキーイング コード
A
機械的アタッチメント
-
ねじ山のサイズ
M12
-
コネクタの向き (エンド A)
ストレート
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.205, .326
-
ワイヤ サイズ (AWG)
22, 24
-
ケーブル外径 (mm)
4.3, 4.6, 5, 5.2, 5.9, 6, 7
-
ケーブル外径 (in)
.161, .181, .196, .204, .23, .236, .275
使用条件
-
使用温度範囲 (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
使用温度範囲 (°F)
-40 – 176, -22 – 176
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
センサ/アクチュエータ
-
シールド処理済み
いいえ, はい
その他
-
フィールド サービス可能
はい
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
1.5, 3, 5, 10
-
ケーブル アセンブリの構成
シングル エンド