この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M8 - M12

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M8 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  M12 ソケット

構成の特徴

  • 極数  3

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 24

ボディの特徴

  • ジャケットの材質  PUR, PVC

  • コネクタの色 (エンド A) 

  • コネクタの色 (エンド B) 

  • ワイヤの色 (ベース)  茶、青、黒

  • ケーブルの色 

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 4

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M8 x M8

  • コネクタの向き (エンド A)  ライトアングル

  • コネクタの向き (エンド B)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  プラスチック

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 4.1, 4.5

  • ケーブル外径 (in) .161, .177

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22

  • ワイヤ サイズ (mm²) .326

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 80, -30 – 80, -40 – 90

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 176, -40 – 194, -40 – 176

動作/用途

  • インジケーターのタイプ  LED

  • M8/M12 用途のタイプ  センサ/アクチュエータ

  • シールド処理済み  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  Box

  • パッケージ数量  25

その他

  • フィールド サービス可能  はい

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .3, .6, 1, 1.5, 2

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

参照番号

  • TE用番号 CAT-SE594-M1O

関連資料

データ シート/カタログ ページ