この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ケーブル アセンブリのタイプ  M12

  • ケーブル アセンブリ (エンド A)  M12 プラグ

  • ケーブル アセンブリ (エンド B)  M12 ソケット

構成の特徴

  • 極数  3, 4, 5, 8

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 30, 125, 250

  • 動作電圧 (VAC) 30, 125, 250

ボディの特徴

  • ジャケットの材質  PUR, PVC

  • コネクタの色 (エンド A)  青, 黒

  • コネクタの色 (エンド B) 

  • ワイヤの色 (ベース)  茶、白、青、黒, 茶、白、青、黒、グレー, 茶、白、青、黒、グレー、ピンク、紫、オレンジ, 茶、青、黒

  • ケーブルの色  グレー, 黒

  • コネクタおよびキーイング コード  A

端子の特徴

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 2, 4

機械的アタッチメント

  • ねじ山のサイズ  M12 x M12

  • コネクタの向き (エンド A)  ストレート

  • コネクタの向き (エンド B)  ストレート

ハウジングの特徴

  • ハウジングの材料  プラスチック

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 4.3, 4.6, 4.7, 5, 5.2, 6

  • ケーブル外径 (in) .161, .181, .185, .196, .204, .236

  • ワイヤ サイズ (AWG) 22, 24

  • ワイヤ サイズ (mm²) .205, .326

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 80, -50 – 80, -30 – 80

  • 使用温度範囲 (°F) -22 – 176, -58 – 176, -40 – 176

動作/用途

  • M8/M12 用途のタイプ  センサ/アクチュエータ

  • シールド処理済み  いいえ

実装の特徴

  • 実装方法  Box

その他

  • フィールド サービス可能  はい

  • ケーブル アセンブリ長 (m) .3, .6, 2

  • ケーブル アセンブリの構成  ダブル エンド

参照番号

  • TE用番号 CAT-SE594-M1ZZ

関連資料

データ シート/カタログ ページ