製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
ケーブル アセンブリのタイプ
M12 - RJ45
-
ケーブル アセンブリ (エンド A)
M12 プラグ
-
ケーブル アセンブリ (エンド B)
RJ45 プラグ
電気的特性
-
動作電圧 (VDC)
30
-
動作電圧 (VAC)
30
ボディの特徴
-
導線材質
銅合金
-
コネクタの色 (エンド B)
黒
-
ジャケットの材質
TPE
-
コネクタの色 (エンド A)
黒
-
コネクタおよびキーイング コード
X
機械的アタッチメント
-
コネクタの向き (エンド A)
ライトアングル
-
コネクタの向き (エンド B)
ストレート
寸法
-
ワイヤ サイズ (AWG)
26
-
ケーブル外径 (mm)
7.45
動作/用途
-
M8/M12 用途のタイプ
インダストリアル イーサネット
-
シールド処理済み
はい
その他
-
ケーブル アセンブリ長 (m)
1, 2, 3, 5, 10, 15
-
ケーブル アセンブリの構成
ダブル エンド