この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要
当社の SLK 2.0 製品は、施工時間を従来の PV コネクタ*より 80% 短縮します。嵌合ペアの場合、特別な工具を使用せずに 30 秒で取り付けることができます。

当社の SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは最近発売された新しい製品で、IEC 62852 (TUV) および UL 6703 について認定されています。 現場で迅速に施工できるように、圧接 (IDC) 技術が組み込まれています。そのため、ケーブルの被覆を除去する必要がなく、単にケーブルを差し込んで工具で圧接するだけで効率的にケーブルを接続できます。このような簡単な手順のおかげで、施工時間は SOLARLOK 圧着 DC コネクタよりも最大 80% 短縮されます。*

SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタは適応範囲が広く、1 つのコネクタで 2.5 ~ 6 mm² (10 ~ 14 AWG) の導体に対応します。

SOLARLOK 2.0 製品にはゲルが充填されています。これはソーラー市場では他に見られない独自の特長であり、IPx8 等級の水侵入保護を保証します。つまり、最大水深 1 m で最大 24 時間の防水性能があり、塵、埃、砂の侵入も完全に防ぎます。

SLK 2.0 プラグ コネクタは SOLARLOK 1,500 V PV4-S インタフェースを備えており、最新のソーラー PV のニーズを満たします。オス バージョンとメス バージョンがあり、SOLARLOK PV4-S および PV4-PM DC コネクタと嵌合できます。 

SLK 2.0 スプライスは単一の部品として提供されており、コネクタ不備のリスクがありません。ルーズ部品を扱う必要がないため、結線処理が迅速になります。カスタム工具も必要ありません。この製品は特に修理に適しており、ケーブルの延長をすばやく簡単に行うことができます。また、小動物の被害を受けたケーブルや機械的な絶縁の問題があるケーブルを修復する手段としても役立ちます。SLK 2.0 スプライスはダブテールを装備しており、横並びに積み重ねることができます。

 

*TE の SOLARLOK PV4 DC 圧着コネクタとの施工時間の比較に基づきます。

グレーのバー
グレーのバー
  1. SOLARLOK 2.0 スプライスの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE の SOLARLOK SLK 2.0 DC スプライスは、1,500 V の PV 設置に適したシングル ピース コネクタです。取り付け方法の紹介ビデオをご覧下さい。

  1. SOLARLOK 2.0 コネクタの取り付け方法紹介ビデオ (英語)

TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタは、1,500 V の太陽光発電 (PV) の設置で PV 用ケーブルをパネルに接続する用途向けに設計されています。取り付け方法の紹介ビデオをご覧下さい。

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: 25 MW のソーラー ファームでは、SOLARLOK SLK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタはいくつ必要ですか?

回答: 現在、ソーラー ファーム用途のコネクタのみを販売しています。経験則や標準的な取り付けに関する計算から言うと、1 MW のソーラー ファームごとに 300 セットのコネクタが必要です。したがって、25 MW のソーラー プロジェクトなら、7500 セットのコネクタが必要になる可能性があります (1 つのオス形コネクタと 1 つのメスコネクタが 1 組で 1 セット)。

 

質問: TE の SOLARLOK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタが対応しているケーブル断面積は何 mm² ですか? 

回答: 当社の SLK 2.0 は適応範囲が広く、2.5 mm²、4 mm²、または 6 mm² (AWG14 ~ 10) のケーブル断面積に対応します。スプライスにはケーブル導入口が両側に 1 つずつあるため、サイズの異なるケーブルでも接合できます。

 

質問: ソーラー パネルには通常、最初からコネクタが付いています。TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタは、どのソーラー パネル コネクタに適合しますか? 

回答: 当社の SLK 2.0 コネクタは標準ソーラー インタフェースを備えており、市場に流通している他のソーラー コネクタのほぼすべてに適合します。

 

質問: TE の SOLARLOK 2.0 DC プラグ コネクタとスプライス コネクタのインタフェースは同じですか? 

回答: はい、同じです。SLK 2.0 DC プラグ コネクタとスプライス コネクタはどちらも標準ソーラー インタフェースを備えています。 

 

質問: TE の SOLARLOK 2.0 DC プラグおよびスプライス コネクタで許容される最小および最大絶縁厚を教えてください。 

回答: SLK 2.0 コネクタでは、標準レンジの EN 50618/IEC 62930 ケーブルを使用できます。ただし、仕様では 5.9 mm ~ 7.2 mm の範囲が指定されています。現在、この下限を 5.5 mm まで小さくしようとしています。

 

質問: いったん取り付けてロックした TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタをロック解除して再使用することはできますか?

回答: ケーブルに取り付けられた当社の SLK 2.0 コネクタをロック解除することはできますが、再利用してはいけません。このことは、他のどのような市販ソーラー コネクタにも当てはまります。 

 

質問: TE の SOLARLOK SLK 2.0 コネクタの予想製品寿命はどれくらいですか?

回答: SLK 2.0 コネクタは IEC または UL 規格 (あるいはその両方) の試験に合格しています。IEC 試験はヨーロッパの標準的な気象条件への適合性を評価するために実施されており、当社のコネクタは過酷な環境下でも信頼性の高い接続を保証します。現場での予想寿命は 20 年以上であり、すべての SOLARLOK コネクタには 2 年間の保証が付いています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ピアシング ブレード ベースの材質  錫メッキ銅

  • ソーラー コネクタのタイプ  ケーブル カプラ

  • ソーラー コネクタのスタイル  ソケット, プラグ, プラグ - ソケット

構成の特徴

  • キーイング タイプ  プラス, マイナス

端子の特徴

  • 端子のめっき材質 

  • 端子のベース材質  銅合金

ハウジングの特徴

  • ハウジングの色  オレンジ, 黒

  • ハウジングの材料  ポリカーボネート (PC), ポリフェニレン エーテル (PPE) + ポリスチレン (PS)

寸法

  • ワイヤ サイズ (AWG) 10, 12, 14

  • ワイヤ サイズ (mm²) 2.5, 4, 6

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

  • IP 定格  IP68

実装の特徴

  • パッケージ数量  1, 10, 100, 200

参照番号

  • TE用番号 CAT-SLK-2

関連資料

データ シート/カタログ ページ