この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

CSL は、耐久性アクリル接着剤付きレーザー印刷可能な透明ポリエステル フィルムです。 白または黄色の印刷可能領域があり、適用時にラベルの透明部分でオーバーラミネートされます。このオーバー ラミネート処理により、オイルや溶剤、水、摩耗から印字領域が保護されます。

特長と利点

  • レーザー印刷可能
  • 化学薬品および頻繁な取り扱いから印刷情報を保護
  • 溶剤、塩分、アルカリ、水に対する耐性を備えた
    設計
  • 巻き付けずにワイヤの周囲にフラグ可能
  • 強力なアクリル接着剤
  • レーザー プリンタで簡単に使えるシート フォーマット
  • 簡単にコスト効率良く印刷情報を保護するためのセルフラミネート機能
  • 白と黄色の標準 2 色

使用温度範囲

-30oC ~ +120oC (-22°F ~ +248°F)

ラベルの厚さ

55 μm (0.0022 インチ)

接着剤

耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

SAE-AS-81531

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: モノクロ デスクトップ レーザー プリンタ全種
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-208
セルフラミネート ガイド: 411-121050

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印刷可能な高さ (mm) 6, 8.5, 12.7, 17, 22, 25.4

  • 印刷可能な高さ (in) .24, .33, .5, .67, .87, 1

  • ラベルのタイプ  セルフラミネート型, ブランク ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色  クリア, 白, 黄

  • 一次製品の材料  クリア ポリエステル, ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 12.5, 12.7, 18.2, 25, 25.4, 33.3, 47.8

  • 製品幅 (in) .49, .5, .72, .98, 1, 1.31, 1.88

  • 製品高さ (mm) 19.1, 25.4, 26.7, 33.78, 33.9, 38.1, 55, 69, 80.5, 93, 140

  • 製品高さ (in) .75, 1, 1.05, 1.33, 1.5, 2.17, 2.72, 3.17, 3.66, 5.51

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 8.1 – 36.5, 7 – 15, 5.4 – 16.6, 2.7 – 8.1, 4 – 13.5, 1.9 – 6.6, 4 – 6.8, 8.1 – 21.5

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .159 – .53, .276 – .589, .107 – .318, .213 – .652, .075 – .26, .318 – .848, .318 – 1.437, .159 – .266

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  6, 8, 11, 16

  • プリンターのタイプ  レーザ

  • シートごとのラベル数  12, 21, 49, 63, 78, 84, 156

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ  .29 m [ .974 ft ]

  • ラベル厚 (Micron) 45

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  シート, パッケージ

  • パッケージ数量  1, 12, 18, 24, 32, 40, 64, 88, 160, 1008, 2520, 4992, 5040

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル接着剤, 耐久性接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-C8906

関連資料
利用できるドキュメントはありません。