この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

D-SCE マーカーは、特に油などの有機液体への露出が避けられない場所でワイヤとケーブルを識別するために使用されます。 D-SCE マーカーは、長期にわたる高温での使用を目的として設計されているため、航空宇宙、鉄道、船舶産業の用途に最適です。D-SCE マーカーは、– 75°C ~ +135°C (– 103°F ~ +275°F) の温度を伴う環境での使用に適しており、ストレイン リリーフと絶縁性を備え、機械的負荷からの保護を提供します。"はしご状" に梱包されたスリーブは 2 本のポリエステル ストリップの間に水平に配置され、印字とキッティングが容易になっています。D-SCE マーカーは、印字後簡単に取り外せるサイド スコアを標準装備しています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • ディーゼル、有機液体、一般的な燃料、潤滑油および溶剤に対する耐性
  • 3:1 の収縮率
  • サイド スコア標準装備
  • 各種ワイヤおよび束径のサイズに幅広く対応
  • 過酷な環境での使用に合わせた配合

使用温度範囲

-75oC ~ +135oC (-103oF ~ +275oF)

製品仕様および承認

  • NF F 00 608 タイプ H
  • EN45545-2 R23 HL1
  • EN45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • SAE-AMS-DTL-23053/6
  • MIL-STD-202 試験法 215

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
リボン: TMS-RJS-RIBBON-4DSCE (最適) 1966-RIBBON (上位クラス)
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-017
製品規格書: RW-2519

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なチューブのタイプ  ラダー

  • 印字可能なチューブのグレード  液体耐久性

ボディの特徴

  • 収縮率  3:1

  • 一次製品色  白, 緑, 青, 黄

  • スリーブごとのマーカー数  1, 2, 3, 4

寸法

  • 製品長さ (mm) 12.7, 16.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 50, 50.8

  • 製品長さ (in) .5, .66, .667, 1, 1.167, 2

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.39, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .79, .8, 1.07, 1.1, 1.57, 1.6, 2.1, 2.11, 3.17, 3.2, 4.2, 4.22, 6.4, 8.46, 8.5, 19.1

  • 復元時の内径 (最大) (in) .03, .031, .04, .042, .06, .062, .08, .083, .125, .13, .166, .17, .25, .33, .333, .75

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 9.29 – 21.59, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 3.47 – 8.12, 4.6 – 10.7, 6.9 – 1.62, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 1.11 – 2.66, 3.4 – 8.1

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .044 – .105, .031 – .075, .137 – .32, .136 – .319, .069 – .16, .183 – .425, .366 – .85, .091 – .215, .275 – .64, .271 – .64, .825 – 1.3

使用条件

  • 使用温度範囲  -75 – 135 °C [ -103 – 275 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • プレスコア数  1, 2, 3

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 1000, 2500, 5000

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-D1

関連資料

データ シート/カタログ ページ