この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HLX ケーブル マーカーは、特に厳しい環境下のワイヤとケーブルの識別に柔軟性を与えるために設計されています。 本製品はリール タイプの台紙に添付されています。ケーブル タイを使用して適用する HLX ケーブル マーカーは、大径のワイヤとケーブルだけでなく、コネクタ取り付け後の識別にも利用できます。製造には特別に開発された放射線架橋ポリマが使われています。本製品は、難燃性、ハロゲン フリー、低発煙性、低毒性、UV 安定化特性を実現するように配合されているため、火災の危険性を制限する必要がある場所で使用することができます。代表的な採用例には、地下鉄、公共輸送、産業用輸送などがあります。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 優れた耐燃性 - 酸素指数 39%
  • ハロゲンフリー
  • 低毒性ガス
  • 低発煙性
  • 自己消火性
  • 製品の燃焼により人命が危険にさらされる可能性のある場所、損傷しやすい電子機器が危険にさらされる場所での使用を推奨
  • 主要な産業用および鉄道用液体に対する耐性
  • 少量用途に最適
  • 結線アセンブリ前後に最適

使用温度範囲

-40oC ~ +105oC (-40oF ~ +221oF)

製品仕様および承認

  • EN45545-2 R22/R23/24 HL3
  • MIL-STD-202 試験法 215
  • NF F 16-101 分類 A1
  • ロンドン地下鉄 1-085 A3
  • BS 6853 客車用材料 分類 1A
  • SAE AS5942

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1966-RIBBON
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-013
製品規格書: RW-2523

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なタグのグレード  難燃性

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 黄

機械的アタッチメント

  • タイラップ穴数  4

寸法

  • 製品長さ (mm) 12.7, 25.4, 28, 45, 52, 58, 70, 90

  • 製品長さ (in) .5, 1, 1.8, 2.1, 2.3, 2.75, 3.5

  • 製品高さ (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

  • 製品高さ (in) .4, .5, .6, .8, 1

  • 製品高さ (mm) 10.4, 15, 20.3, 25.3

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 105, -55 – 135

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 221, -67 – 275

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

実装の特徴

  • パッケージ数量  500, 1000

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-H647

関連資料

データ シート/カタログ ページ