この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HMM は、強力な高タック耐久性アクリル接着剤付き、高性能熱転写印刷可能な無光沢メタリック ポリエステル ラベルです。 ざらつきのある表面、金属低表面エネルギ プラスチック、粉体塗装された表面に対する強い接着を必要とする、定格銘板およびシリアル番号プレートなどの用途に最適です。無光沢の表面は優れた印字耐久性を備え、HMM ラベルの高タック接着剤でほぼすべての被着体表面に接着します。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • UL 認可済み
  • ざらつきのある表面や粉体塗装された表面に対する強力な接着力
  • 低表面エネルギ特性
  • 定格銘板用途に最適
  • 無光沢の表面による優れた印字耐久性

使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

107 μm (0.0042 インチ)

接着剤

高タック アクリル接着剤

製品規格および承認

ASTM-D2979
UL969 PGJI2 MH17292

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-118

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色  マット金属化銀

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 9.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 57.2, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • 製品幅 (in) .375, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.25, 2.4, 2.75, 3, 4

  • 製品高さ (mm) 6.4, 9.5, 9.7, 12.7, 19.1, 24.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6

  • 製品高さ (in) .25, .374, .38, .5, .75, .95, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 4

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 2, 3, 4, 7

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 18.14, 23.75, 28.57, 39.75, 42.33, 56.33, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 135, 136.42, 142.9, 142.92, 143, 162, 166.75

  • ラベル ロールの長さ (ft) 59.51, 77.91, 93.73, 130.41, 138.87, 184.8, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 373.19, 442.91, 447.57, 468.83, 468.89, 469.16, 469.46, 531.49, 547.08

  • ラベル厚 (Micron) 107

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1300, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  高タック アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-H648A

関連資料

データ シート/カタログ ページ