この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HPK は、耐久性アクリル接着剤付きセミリジッド ヘビー ゲージ ポリプロピレン フィルムです。 制御パネル構成部品やラックの永続的識別、および高性能ヘビー ゲージ材料を必要とする汎用ラベル付け用途向けに設計されています。優れた耐摩耗性を備え、地金および塗装金属などのなめらかな表面に接着します。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • ヘビー ゲージ材料
  • 一般的な燃料、潤滑油、溶剤に対する耐性
  • 摩耗に対する優れた耐性
  • 屋内用途に推奨

使用温度範囲

-29oC ~ +80oC (-20°F ~ +176°F)

ラベルの厚さ

180 μm (0.0071 インチ)

接着剤

耐久性感圧アクリル接着剤

製品規格および承認

MIL-STD-202 試験法 215

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-008

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリプロピレン

寸法

  • 製品幅  50.8 mm [ 2 in ]

  • 製品高さ (mm) 5.1, 25.4

  • 製品高さ (in) .2, 1

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル厚 (Micron) 180

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性感圧アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-H857

関連資料

データ シート/カタログ ページ