この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HT-SCE ワイヤ マーカーは、高温用途で使用するために設計されています。 航空宇宙、ミリタリ、インダストリアル、半導体用途など、燃料、潤滑油、洗浄溶剤に対する強い耐性が必要とされる場所にも使用されます。特に低真空ガス放出が非常に重要となる用途に最適です。HT-SCE マーカーは、高難燃性の熱収縮フッ素系樹脂チューブです。本製品は収縮後、SAE AS5942 および MIL-STD-202 試験法 215 の印字性能要件を満たします。HT-SCE は 250 スリーブ入りのボックス梱包で、9 種類の直径サイズが用意されています。直径 0.8 mm から 34 mm の基板を対象としています。このように汎用性が高いため、在庫最小化を図ります。"はしご状" に梱包されたスリーブは 2 本のポリエステル ストリップの間に水平に配置され、印字とキッティングが容易になっています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 高耐久性識別スリーブ
  • 高い連続使用温度
  • 極度の耐溶剤性
  • 低真空ガス放出性
  • 2:1 の収縮率
  • 各種ワイヤおよび束径のスリーブ サイズに幅広く対応

使用温度範囲

-55oC ~ +225oC (-67oF ~ +437oF)

製品仕様および承認

  • SAE-AS4952
  • EN45545-2 R24 HL3
  • MIL-STD-202 試験法 215

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
リボン: TMS-RJS-RIBBON-4HT (ブラック チューブの場合): T300-RIBBON-WH-4HT
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-020
製品規格書: RW-2512

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なチューブのタイプ  ラダー

  • 印字可能なチューブのグレード  軍事, 高温

ボディの特徴

  • 収縮率  2:1

  • 一次製品色  白, 黄, 黒

  • スリーブごとのマーカー数  1, 2, 4

寸法

  • 製品長さ (mm) 12.7, 25.4, 29.63, 50, 50.8

  • 製品長さ (in) .5, 1, 1.167, 2

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.36, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19, 25.4, 38.1

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .79, 1.58, 2.38, 3.18, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.1

  • 復元時の内径 (最大) (in) .031, .062, .094, .125, .188, .25, .375, .5, .75

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 2.4 – 3.84, 2.5 – 4, 19 – 30.48, 4.75 – 7.6, .8 – 1.9, 6.6 – 11.4, 1.57 – 2.54, 9.5 – 15.28, 6.4 – 10.1, 12.7 – 20.32, 3.4 – 6, .81 – 1.9, 5.3 – 8.1, 1.75 – 2.66, 9.9 – 15.3, 3.2 – 5.12

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .75 – 1.2, .1 – .16, .031 – .074, .133 – .236, .209 – .319, .118 – .236, .39 – .602, .5 – .8, .375 – .6, .094 – .151, .187 – .299, .062 – .1, .032 – .075, .068 – .104, .26 – .449, .25 – .4

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 225 °C [ -67 – 437 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • プレスコア数  1, 3

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 1000, 5000

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-H85999A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。