この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

HW は、高タック耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な白いポリエステル フィルムです。 粗い表面や強度の接着性を必要とする用途向けに設計された HW は、バーコード記載、PCB および電子部品のラベル付け、汎用ラベル付け用途に最適です。HW の高タック接着剤により、ざらつきのある表面や起伏のある表面など、ほぼすべての被着体表面に接着します。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • UL 認可済み
  • UL94 VTM-2 自己消火性規格認定
  • ざらつきのある表面や粉体塗装された表面に対する強力な接着力
  • バーコード、電子部品、汎用ラベル付け用途に最適
  • 化学薬品に対する曝露用途に最適

使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

97 μm (0.0038 インチ)

接着剤

高タック耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • UL94 VTM-2
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (カナダ)

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-076

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 4, 6.4, 8, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.3, 22.9, 24.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • 製品幅 (in) .15, .25, .315, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .8, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • 製品高さ (mm) 4, 4.5, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 76.2

  • 製品高さ (in) .157, .18, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 3

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 9, 16.62, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.33, 28.57, 28.6, 31.66, 31.75, 31.8, 39.75, 40.6, 42.33, 51.87, 56.33, 60.75, 63.5, 73.5, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 119.05, 122, 127, 133.25, 133.4, 135, 142.92, 143, 162

  • ラベル ロールの長さ (ft) 29.52, 54.52, 59.51, 64.92, 77.91, 90.55, 92.94, 93.73, 93.83, 103.87, 104.16, 104.33, 130.41, 133.2, 138.88, 170, 184.8, 199.31, 208.33, 241.14, 260.82, 286.25, 311.67, 311.76, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 390.58, 400.26, 416.66, 437.17, 437.66, 442.91, 468.89, 469.16, 531.49

  • ラベル厚 (Micron) 97

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1000, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  高タック耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-H99A

関連資料

データ シート/カタログ ページ