この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

LE は、耐久性アクリル接着剤付き白いポリエステル フィルムです。 レーザー プリンタとインク ジェット プリンタで使用するために特別に設計された、特殊なトップ コートが施されています。白い高耐久性ラベルが必要とされるバーコード記載、PCB および電子部品のラベル付け、汎用ラベル付け用途に最適です。高解像度の LE は、優れた耐溶剤性とにじみ耐性を備えています。

特長と利点

  • レーザー プリンタおよびインク ジェット プリンタ用
  • 優れた耐久性と引裂強度
  • 少量用途に適合
  • バーコード用途に最適
  • 一般的な液体と水に対する優れた耐性

使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

80 μm (0.0031 インチ)

接着剤

耐久性感圧アクリル接着剤

製品規格および承認

ASTM-D-3330

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: モノクロ デスクトップ レーザー プリンタまたはインクジェット プリンタ全種
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-069

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 9.5, 16.5, 20.3, 25.4, 38.1, 50.8, 76.2, 215.9

  • 製品幅 (in) .375, .65, .8, 1, 1.5, 2, 3, 8.5

  • 製品高さ (mm) 5.1, 6.4, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 50.8, 279.4

  • 製品高さ (in) .2, .25, .375, .5, .75, 1, 2, 11

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 16

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル厚 (Micron) 80

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  シート

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性感圧アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-L46

関連資料

データ シート/カタログ ページ