製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
電気記号のタイプ
AC 電流三相, AC 電流二相, AC 電流単相, DC 電流プラス, DC 電流マイナス, Ground, ニュートラル, 中性線、保護付き (PEN), 保護アース, 保護アース導線 (PE), 別個電源 - アース
ボディの特徴
-
一次製品色
白, 青, 黒
-
一次製品の材料
ビニル
寸法
-
製品幅 (mm)
12.5, 16, 31.5
-
製品幅 (in)
.49, .63, 1.24
-
製品高さ (mm)
12.5, 16, 31.5
-
製品高さ (in)
.492, .63, 1.24
使用条件
-
使用温度範囲
-30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]
プリンタ/ラベルの特徴
-
全ラベルの数
1
-
ラベルのタイプ
Die-Cut
-
シートごとのラベル数
5, 10
実装の特徴
-
実装方法
ポリ バッグ
-
パッケージ数量
5, 10