この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

MV は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な金属化ポリエステル フィルムです。 剥離時に “VOID” の文字が残る改ざん防止機能を備えています。ラベルが改ざんされた場合にその証拠が必要となる、定格銘板およびシリアル番号ラベルなどの用途に最適です。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 無光沢メタリックの外観
  • セキュリティ用途に最適
  • UL 認可済み
  • 定格銘板およびシリアル番号ラベルでの使用に最適

使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

86 μm (0.0034 インチ)

接着剤

耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

  • MIL-STD-202 試験法 215
  • AS-81531
  • UL969 PGJI2 MH17292

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-084

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  無効および改ざん防止ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色  マット金属化銀

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 12.7, 16.5, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2

  • 製品幅 (in) .5, .65, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3

  • 製品高さ (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 41.9, 50.8

  • 製品高さ (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.65, 2

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 2, 3, 4, 5

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 28.57, 31.73, 31.74, 39.7, 42.33, 52.06, 60.57, 63.5, 64.43, 87.3, 95.26, 113.75, 116.5, 127, 136.07, 142.85, 158.8

  • ラベル ロールの長さ (ft) 93.73, 104.1, 104.13, 130.24, 138.87, 170.8, 198.72, 208.33, 211.38, 286.41, 312.53, 373.19, 382.21, 416.66, 446.42, 468.66, 520.99

  • ラベルの仕上げ  マット

  • ラベル厚 (Micron) 86

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-M989

関連資料

データ シート/カタログ ページ