スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
識別/ラベル付け
ラベル
規格ラベル
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
PVF は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な半透明ポリフッ化ビニル フィルムです。ポリフッ化ビニルの "自己消火" 特性を必要とするワイヤおよびケーブルのマーキングおよび汎用ラベル付け用途向けに設計されています。 PVF ラベルには白い印刷可能領域があり、適用時にラベルの半透明部分でオーバーラミネートされます。この "セルフラミネート" 機能により、印刷可能領域にオイル、溶剤、水、摩耗からの優れた保護が提供されます。PVF は低背型設計のため薄型ワイヤ ゲージへの巻き付けに適しています。丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性を備え、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別に最適です。
-40oC ~ +107oC (-40°F ~ +225°F)
51 μm (0.0019 インチ)
耐久性感圧アクリル接着剤
プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124 リボン: 13300-3300-10 ソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: TTDS-111 セルフラミネート ガイド 411-121050
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。