スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。
識別/ラベル付け
ラベル
規格ラベル
製品リスト
© 2025 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
より入手可能
SP は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能な低背型半透明ポリエステル フィルムです。 適用時に、白い印刷可能領域がラベルの半透明部分でオーバーラミネートされます。この "セルフ ラミネート" 機能により、印刷可能領域にオイル、溶剤、水、摩耗からの優れた保護が提供されます。SP には丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性があり、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別に最適です。SP は、ビニル SBP では高温耐性を実現できない場合に推奨されます。
-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)
45 μm (0.0018 インチ)
耐久性アクリル接着剤
プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS リボン: 1330-0607-10 ソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: TTDS-220 セルフラミネート ガイド 411-121050
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。