この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE の ポリイミド ラベルは、プリント基板などの高温ラベル用の要件をすべて満たします。 このラベルは、プリント基板の直接流動方式 (底面) および IR リフロー方式 (上面) 用途に適合します。TE の ポリイミド ラベルは、プリント基板の製造において直面するフラックス、洗浄溶剤、溶融はんだに耐えるように設計されています。バーコード用途では優れたコントラスト比を実現します。TE の ポリイミド ラベルは、過酷な高温用途に適しています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 低背型 1 Mil (0.0254 mm) ポリイミド ラベル
  • 光沢のある白いトップ コート
  • 基板の上面または底面における表面実装基板加工に対応
  • 手作業の適用用途に最適

使用温度範囲

100 時間: -40°C ~ +150°C (-40°F ~ +302°F)
5 分間: -40°C ~ +260°C (-40°F ~ +500°F)
90 秒間: -40°C ~ +300°C (-40°F ~ +572°F)

ラベルの厚さ

63 μm (0.0025 インチ)

接着剤

高温耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

  • UL969 PGJI2 MH17292
  • ASTM-D-3330
  • ASTM D2979
  • MIL-STD-202 試験法 215

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0619-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: T1K TTDS-034

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  PCB 識別

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリイミド

寸法

  • 製品幅 (mm) 4.4, 8.5, 9.5, 12.7, 16.5, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8

  • 製品幅 (in) .173, .335, .375, .5, .65, .7, .75, .9, 1, 1.25, 1.5, 2

  • 製品高さ (mm) 3.2, 3.3, 3.8, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 11.1, 12.7

  • 製品高さ (in) .125, .13, .15, .2, .25, .315, .374, .38, .437, .5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 3, 4, 5, 7, 8, 20

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 4.76, 11.74, 12.7, 18.14, 23.8, 31.73, 31.75, 31.76, 42.33, 52.06, 63.5, 64.43, 79.5, 95.2

  • ラベル ロールの長さ (ft) 15.61, 38.51, 41.66, 59.51, 78.08, 104.1, 104.16, 104.19, 138.87, 170.8, 208.33, 211.38, 260.82, 312.33

  • ラベル厚 (Micron) 63

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  5000, 10000, 25000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  高温耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T1

関連資料

データ シート/カタログ ページ