この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TKM & BKM は、耐久性アクリル接着剤付き書き込み可能な透明ポリエステル フィルムです。 白い手書き可能領域があり、適用時にラベルの透明部分でオーバーラミネートされます。TKM はブックレット タイプ、BKM はシート フォーマットで提供されています。セルフラミネート型のラップアラウンド ラベルは、ワイヤ、ケーブル、パイプの識別に最適です。

特長と利点

  • 手書き可能
  • 化学薬品および頻繁な取り扱いから印刷情報を保護
  • TKM は携帯に便利なポケット サイズのブックレット タイプ
  • 溶剤、塩分、アルカリ、水に対する耐性を備えた設計

使用温度範囲

-30oC ~ +120oC (-22°F ~ +248°F)

ラベルの厚さ

80 μm (0.0031 インチ)

接着剤

耐久性感圧アクリル接着剤

製品仕様および承認

FTM 1

詳細情報

技術データシート: TTDS-056

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印刷可能な高さ (mm) 15, 25

  • 印刷可能な高さ (in) .06, 1

  • ラベルのタイプ  セルフラミネート型

ボディの特徴

  • 一次製品の材料  ビニル

寸法

  • 製品幅  25 mm [ 1 in ]

  • 製品高さ (mm) 50, 75, 150, 230

  • 製品高さ (in) 2, 3, 6, 9

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3, 4.8 – 11.1

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .188 – .439, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

使用条件

  • 使用温度範囲  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  3

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル厚 (Micron) 80

実装の特徴

  • 実装方法  ブックレット

  • パッケージ数量  30, 60, 90

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性感圧アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T546

関連資料
利用できるドキュメントはありません。