この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TMS-SCE™ マーカー スリーブは、高度な性能要件を伴うワイヤとケーブル識別のニーズに応えるように設計されています。 耐久性、難燃性を備えた放射線架橋熱収縮ポリオレフィン製の TMS-SCE™ マーカー スリーブは、宇宙航空、ミリタリ、モーター スポーツ、石油&ガス産業における幅広い用途に利用できます。本製品は、AE-AMS-DTL-23053/5 クラス 1 の性能要件に適合しています。マークは印刷直後に高耐久化し、摩耗、強力な洗浄溶剤、軍用燃料やオイルにさらされても判読性が変わりません。TMS-SCE™ は、SAE AS5942 および MILSTD-202 試験法 215 の印字耐久性の要件に適合しています。TMS-SCE™ マーカー スリーブは、収縮率 3:1 で提供されます。軽量な収縮率 3:1 の製品は瞬時に収縮し、幅広いワイヤ径に対応するため、在庫管理が容易になります。
"はしご状" に梱包されたスリーブは穿孔された 2 本のポリエステル ストリップの間に水平に配置され、印字とキッティングが容易になっています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 高耐久性識別スリーブ
  • 航空宇宙用途に対応した軽量性
  • ミリタリ規格の材料と印字性能
  • 3:1 の収縮率
  • CSA 認定
  • UL 認可済み

使用温度範囲

-55oC ~ +135oC (-67°F ~ +275°F)

製品仕様および承認

  • SAE-AMS-DTL-23053/5
  • SAE AS5942
  • EN45545-2 R24 HL2
  • NFPA130
  • MIL-STD-202 試験法 215
  • UL STD 224 - E35586
  • CSA 認定 (ファイル番号 31929)

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
リボン: TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-023
製品規格書: RW-2511

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印字可能なチューブのタイプ  ラダー

  • 印字可能なチューブのグレード  軍事

ボディの特徴

  • 収縮率  2:1, 3:1

  • 一次製品色  オレンジ, グレー, 白, 緑, 赤, 青, 黄, 黒

  • スリーブごとのマーカー数  1, 2, 3, 4

寸法

  • 製品長さ (mm) 12.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 42.34, 50, 50.8

  • 製品長さ (in) .5, .66, 1, 1.16, 1.66, 2

  • 伸張時の内径 (最小) (mm) 2.38, 3.18, 4.75, 4.76, 6.35, 9.53, 12.7, 19.05, 25.4, 38.1, 50.8, 57.1, 57.15

  • 伸張時の内径 (最小) (in) .093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.25

  • 復元時の内径 (最大) (mm) .79, 1.07, 1.17, 1.5, 1.57, 2.1, 2.11, 3.18, 4.2, 4.22, 6.3, 6.35, 8.4, 8.46, 19, 19.05, 25.4

  • 復元時の内径 (最大) (in) .031, .042, .046, .062, .083, .125, .166, .25, .333, .75, .752, 1

  • 対応しているケーブル径レンジ (mm) 4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, .8 – 1.9, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 27.9 – 44.9, 2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 22.3 – 50.8, 1.11 – 2.66, 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1

  • 対応しているケーブル径レンジ (in) .044 – .105, .05 – .075, .137 – .32, .032 – .075, .069 – .16, .183 – .425, .879 – 2, .88 – 2, .366 – .85, 1.1 – 1.75, .091 – .215, .275 – .64, 1.1 – 1.77, .825 – 1.3

使用条件

  • 使用温度範囲  -55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • プレスコア数  1, 2, 3

実装の特徴

  • パッケージ数量  250, 1000, 2500, 5000

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T548

関連資料
利用できるドキュメントはありません。