製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
印字可能なチューブのタイプ
ラダー
-
印字可能なチューブのグレード
軍事
ボディの特徴
-
収縮率
2:1
-
一次製品色
白, 黄
-
スリーブごとのマーカー数
1, 2
寸法
-
製品長さ (mm)
25, 25.4, 50
-
製品長さ (in)
1, 2
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
2.4, 3.18, 3.2, 4.76, 4.8, 6.35, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19, 19.05, 25.4
-
伸張時の内径 (最小) (in)
.093, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1
-
復元時の内径 (最大) (mm)
1.1, 1.17, 1.5, 2.3, 2.36, 3.1, 3.18, 4.7, 4.75, 6.3, 6.35, 9.5, 9.53, 12.7
-
復元時の内径 (最大) (in)
.046, .062, .093, .125, .187, .25, .375, .5
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
2.3 – 5.4, 4.6 – 10.7, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 13.3 – 23., 1.2 – 1.9, 3.4 – 8.1
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.044 – .105, .091 – .215, .275 – .64, .05 – .075, .137 – .32, .069 – .16, .183 – .425, .524 – .906
使用条件
-
使用温度範囲
-55 – 135 °C [ -67 – 275 °F ]