この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

改ざん防止用破損式ポリエチレン ラベル。 ゴム系接着剤付き TN 熱転写印刷可能改ざん防止用破損式ポリエチレン ラベルは、適用後 72 時間以降にラベルを剥がそうとすると破損するように設計されています。シリアル番号ラベル、キャリブレーション情報ラベル付け、その他の改ざん防止用ラベルを必要とする用途に最適です。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 改ざん防止 - 不正な剥離により破損
  • セキュリティ用途に最適
  • UL 認可済み
  • シリアル番号ラベルおよびキャリブレーション情報ラベル付けに最適

使用温度範囲

-40oC ~ +80oC (-40°F ~ +176°F)

ラベルの厚さ

48 μm (0.0018 インチ)

接着剤

ゴム系接着剤

製品規格および承認

UL969 PGDQ2 MH17292

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-091

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  無効および改ざん防止ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ポリエチレン

寸法

  • 製品幅 (mm) 4.4, 8.9, 12.7, 16.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 69.9

  • 製品幅 (in) .173, .35, .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.75

  • 製品高さ (mm) 3.3, 4.7, 5.1, 6.4, 9.7, 11.1, 11.4, 19.1, 20.32, 25.4, 50.8

  • 製品高さ (in) .13, .185, .2, .25, .38, .437, .45, .75, .8, 1, 2

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 3, 4, 5, 20

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 4.76, 15.8, 17.36, 23.8, 31.76, 52.06, 60.57, 73.5, 95.2, 95.26, 111.1, 127, 143, 162

  • ラベル ロールの長さ (ft) 15.61, 51.83, 56.95, 78.08, 104.19, 170.8, 198.72, 241.14, 312.33, 312.53, 364.5, 416.66, 469.16, 531.49

  • ラベル厚 (Micron) 48

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  3000, 5000, 10000, 15000, 25000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  ゴム系接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T549

関連資料

データ シート/カタログ ページ