この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TP テープは、航空宇宙、防衛および船舶産業で使用されているさまざまな種類のチューブに対応する、熱転写印刷可能なセルフラミネート型識別ラベルとして使用するために設計されたシステムです。 光学的に透明なポリエステル素材に色付きの印刷可能な被膜が施され、高性能アクリル感圧接着剤が使われています。このコスト節減と時間短縮のシステムにより、ご要望に応じて予めカラーコードされたラベルの独自の範囲に印刷できるようになり、メンテナンス塗装やステンシル、ホットスタンプ、エッチング工具の必要がなくなります。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 民間およびミリタリ航空機に通常関連する水、オイル、従来の洗浄剤、油性溶剤およびその他の液体への露出に対する耐性
  • MIL-STD-595B の要件を満たすカラーコード
  • 油圧管、燃料管、酸素管、流動体管などを対象とする MIL-STD-1247 規格に適合
  • RW 2526 への適合試験済み (ミリタリおよび民間航空機の強力な液体や高温に対する規格)
  • すべてのチューブ直径に対応するダイカットまたは連続フォーマットをご用意

使用温度範囲

 -40°C ~ +163°C (-40°F ~ +325°F)

ラベルの厚さ

62 μm (0.0024 インチ)

接着剤

高性能アクリル感圧接着剤

製品規格および承認

  • MIL-T-9906C
  • MIL STD 595B
  • MIL-T-8504
  • MIL STD 1247
  • MIL STD 101B
  • SAE AS81531
  • ASTM D3815
  • ASTM D3330
  • BPS-T-151

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-028

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 印刷可能な高さ (mm) 32.5, 32.6, 33.2, 37.5, 37.6, 42.7, 52.5, 62.4, 62.6, 72.3, 72.4, 72.6, 112.2, 112.4, 152.4

  • 印刷可能な高さ (in) 1.3, 1.5, 1.7, 2.1, 2.5, 2.8, 2.9, 4.4, 6

  • パイプ識別コード  AIRCON (空調設備), COMGAS (圧縮ガス), COOL (冷却水), FIRE (防火), FUEL (燃料), HYDRO (液圧), INAIR (計器用空気), LUBE (潤滑油), OXYGEN (呼吸酸素), PNEU (空気圧)

ボディの特徴

  • 一次製品色  多色

  • 一次製品の材料  クリア ポリエステル, ポリエステル

寸法

  • 製品幅  63.5 mm [ 2.5 in ]

  • 製品高さ (mm) 62.48, 62.5, 74.93, 87.37, 87.5, 112.44, 137.3, 137.4, 162.05, 162.3, 162.33, 261.87, 262.1, 361.5, 361.95

  • 製品高さ (in) 2.46, 2.5, 2.95, 3, 3.4, 3.44, 4.42, 5.4, 6.39, 6.4, 10.3, 10.31, 14.2, 14.3

  • 対応しているチューブ径 (最小) (mm) 6.4, 7.5, 7.9, 9.5, 12.7, 15.8, 15.9, 19.1, 31.8, 44.5

  • 対応しているチューブ径 (最小) (in) .25, .312, .375, .5, .625, .75, 1.25, 1.75

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1

  • プリンターのタイプ  熱転写

  • ラベルのタイプ  Die-Cut, セルフラミネート型, 連続

  • ラベル ロールの長さ (m) 30.48, 133.2, 133.35, 137.91, 158.74, 168.27, 176.2

  • ラベル ロールの長さ (ft) 100, 437, 437.5, 452.46, 520.8, 552.06, 578.08

製品在庫状況

  • 該当地域  アメリカ

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1, 400, 500, 1000, 1500, 2000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T669

関連資料

データ シート/カタログ ページ