この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TTP は、高耐久性のラベルを必要とする用途向けに設計された、連続ポリエステル材料です。 本製品には、耐久性アクリル接着剤付きの高性能ポリエステルが使われています。グラフィックス、バーコード、ロゴのすべての機能を備えた熱転写印刷が可能です。TTP ラベルは白と透明が標準色ですが、その他の色も用意されています。代表的な用途には、パネル ラベル、転写、アセット識別、定格銘板などがあります。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 機内エンターテインメントやデッキ計装などの航空機内装用
  • デカール印刷、ネームプレート作成、パネル ラベル付け機能を備えた優れた高汎用性ラベル、オーバーラミネートとしても利用可能

使用温度範囲

-40oC ~ +150oC (-40°F ~ +302°F)

ラベルの厚さ

72 μm (0.0030 インチ)

接着剤

耐久性アクリル接着剤

製品規格および承認

  • ASTM-D-3330
  • MIL-STD-202 試験法 215
  • MIL-P-38477A
  • UL94 VTM-2
  • A-A-59485

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-031

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  ブランク ラベル, 産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色  クリア, 白, 黄

  • 一次製品の材料  ポリエステル

寸法

  • 製品幅 (mm) 76.2, 101.6, 152.4, 254

  • 製品幅 (in) 3, 4, 6, 10

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1

  • ラベルのタイプ  連続

  • ラベル ロールの長さ  30.5 m [ 100 ft ]

  • ラベル厚 (Micron) 72

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T7899

関連資料

データ シート/カタログ ページ