この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TTVF は、色付きの熱転写印刷可能な航空宇宙グレードのポリフッ化ビニル フィルムです。 電線のラベル付け用に特別に設計されており、ラップアラウンドまたはフラグ構成で使用できます。特に航空宇宙およびミリタリ用途および、非発火性・自己消火特性を必要とするさまざまな厳しい化学薬品環境に最適です。本製品は、BMS 13-47 クラス 3 および DMS 2359 仕様、航空宇宙産業の感圧ラップアラウンド ラベルの基準要件をすべて満たしています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 水、オイル、従来の洗浄剤、油性溶剤に対する耐性
  • ラップアラウンドまたはフラグ構成で使用可能
  • 自己消火性
  • 卓越したインク受理性
  • 高い耐劣化性を実証

使用温度範囲

-40oC ~ +107oC (-40°F ~ +225°F)

ラベルの厚さ

85 μm (0.0033 インチ)

接着剤

耐久性感圧アクリル接着剤

製品規格および承認

  • MIL-STD-202 試験法 215
  • MIL-M-87958
  • MIL-STD-833C
  • AS-81531
  • ASTM 3611
  • ASTM D1000-76
  • UL94 VTM-1
  • BMS 13-47
  • DMS 2359
  • BACT 19

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-3300-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-005

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  ブランク ラベル, フラギング

ボディの特徴

  • 一次製品色  白, 赤, 黄

  • 一次製品の材料  ポリフッ化ビニル (PVF)

寸法

  • 製品幅 (mm) 12.7, 16.51, 19.05, 25.4, 31.8, 38.1, 40.64, 50.8, 76.2, 101.6, 152.4

  • 製品幅 (in) .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 6

  • 製品高さ (mm) 5.1, 6.4, 10.2, 38.1, 73.7, 200.7

  • 製品高さ (in) .2, .25, .4, 1.5, 2.9, 7.9

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 2, 4

  • ラベルのタイプ  Die-Cut, 連続

  • ラベル ロールの長さ (m) 30.48, 54.86

  • ラベル ロールの長さ (ft) 100, 179.98

  • ラベル厚 (Micron) 85

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  1, 1000, 2500, 10000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  耐久性感圧アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-T7899A

関連資料
利用できるドキュメントはありません。