製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
一次製品色
クリア
-
一次製品の材料
ポリフッ化ビニル (PVF)
寸法
-
製品幅 (mm)
3, 69.9
-
製品幅 (in)
2.75, 76.2
-
製品高さ (mm)
25.4, 50.8
-
製品高さ (in)
1, 2
使用条件
-
使用温度範囲
-40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]
プリンタ/ラベルの特徴
-
全ラベルの数
1
-
ラベルのタイプ
Die-Cut
-
ラベル厚 (Micron)
45
実装の特徴
-
実装方法
Roll
-
パッケージ数量
2500, 5000