この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

WV は、耐久性アクリル接着剤付き熱転写印刷可能で柔軟性のある白色ビニル フィルムです。 丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性があり、折り曲げが繰り返されるフラット リボン ケーブルなどの電線の識別に最適です。WV は、オイル、弱溶剤、水に対する耐性を備えています。

特長と利点

  • 熱転写印刷可能
  • 汎用ラベル付け用途に最適
  • オイル、弱溶剤、水に対する耐性
  • 接着剤は、塗装した金属面や、ポリエチレンのような低表面エネルギ プラスチックなどのほとんどの基板を接着します。
  • WV には丸みを帯びた表面、ムラのある表面、弾力性のある表面に対する優れたなじみ性があり、折り曲げが繰り返される用途に適しています。

使用温度範囲

-40oC ~ +80oC (-40°F ~ +176°F)

ラベルの厚さ

75 μm (0.0030 インチ)

接着剤

高タック耐久性アクリル接着剤

推奨ハードウェアおよびソフトウェア

プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124
リボン: 1330-0607-10
ソフトウェア: WinTotal v6

詳細情報

技術データシート: TTDS-090

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ラベルのタイプ  産業ラベル

ボディの特徴

  • 一次製品色 

  • 一次製品の材料  ビニル フィルム

寸法

  • 製品幅 (mm) 8.9, 16.5, 17.8, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • 製品幅 (in) .35, .65, .7, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • 製品高さ (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5

  • 製品高さ (in) .185, .2, .25, .374, .38, .4, .5, .75, 1, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • 全ラベルの数  1, 2, 3, 4, 5

  • ラベルのタイプ  Die-Cut

  • ラベル ロールの長さ (m) 15.8, 27.6, 31.66, 37.75, 39.75, 42.33, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 133.35, 135, 143, 166.75

  • ラベル ロールの長さ (ft) 51.83, 90.55, 103.87, 123.85, 130.41, 138.87, 170.17, 182.08, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 437.5, 442.91, 469.16, 547.08

  • ラベル厚 (Micron) 75

実装の特徴

  • 実装方法  Roll

  • パッケージ数量  2000, 2500, 5000, 10000, 25000

その他

  • ラベル接着剤のタイプ  高タック耐久性アクリル接着剤

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-W969

関連資料

データ シート/カタログ ページ