この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 据え付け技術  圧着

  • スタッドサイズ  1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8, 9/16

構成の特徴

  • 穴の数  1, 2

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  ロング

  • 導線のタイプ  より線、単線

  • 対応している導線材料  アルミニウム, 銅

  • 一次製品の材料  アルミニウム

  • グローブ端子の材料  アルミニウム

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 19.1, 23.4, 23.8, 30, 33, 36.6, 38.1, 39.6, 41.1, 49.28, 50.8, 53.8, 55.6, 57.15, 58.7, 66.5, 69.9, 74.68, 74.7, 76.2, 79.2, 84.33, 85.8, 85.86, 98.6, 104.6, 117.3, 117.4, 118.8

  • バレルの長さ (in) .75, .92, .94, 1.18, 1.3, 1.44, 1.5, 1.56, 1.62, 1.94, 2, 2.12, 2.19, 2.25, 2.31, 2.62, 2.75, 2.94, 3, 3.12, 3.32, 3.38, 3.88, 4.12, 4.62, 4.68

  • ラグの長さ (mm) 57.9, 58.4, 66.55, 79.25, 81.03, 87.4, 90.43, 91.95, 101.6, 108.21, 134.12, 138.2, 139.7, 141, 152.4, 162.1, 166.63, 185.68, 209.55, 245.8, 251.7

  • ラグの長さ (in) 2.28, 2.3, 2.62, 3.12, 3.19, 3.44, 3.56, 3.62, 4, 4.26, 5.28, 5.44, 5.5, 5.55, 6, 6.38, 6.56, 7.31, 8.25, 9.68, 9.91

  • ラグ幅 (mm) 14.2, 15.7, 19.1, 22.36, 22.4, 24.2, 26.93, 30.23, 31.5, 31.75, 34.55, 35.06, 37.85, 38.1, 43.95, 44.45, 44.55, 50.8, 62, 66, 78

  • ラグ幅 (in) .56, .62, .75, .88, .95, 1.06, 1.19, 1.24, 1.25, 1.36, 1.38, 1.49, 1.5, 1.73, 1.75, 2, 2.44, 2.6, 3.07

  • バレルの内径 (mm) 5.1, 6.7, 6.9, 7.8, 8.9, 9.15, 10.5, 10.67, 11.2, 12.3, 12.4, 13.7, 15.1, 15.2, 15.24, 16.5, 18.3, 18.5, 21.4, 21.59, 23.4, 23.6, 26.2, 26.4, 30.3, 33.7, 38

  • バレルの内径 (in) .2, .263, .271, .307, .35, .36, .413, .42, .44, .484, .488, .539, .594, .598, .6, .649, .72, .728, .842, .85, .921, .929, 1.03, 1.19, 1.32, 1.49

  • バレルの外径 (mm) 8.8, 11.9, 13.47, 13.5, 16.26, 16.3, 17.5, 17.53, 19.3, 22.1, 22.2, 23, 23.1, 23.12, 25.7, 28.1, 28.2, 33.5, 33.53, 36.5, 36.58, 38.1, 46.8, 57

  • バレルの外径 (in) .346, .468, .53, .531, .64, .641, .688, .69, .759, .87, .874, .905, .909, .91, 1.01, 1.1, 1.11, 1.31, 1.32, 1.43, 1.44, 1.5, 1.84, 2.24

  • グローブ穴の直径  8, 10, 13, 15, 16, 20

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1 – 1, 1250 – 1250, 1500 – 1500, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 13.3, 21.2, 33.6, 42.4, 53.5, 67.4, 85, 107, 127, 152, 177, 253, 304, 380, 507, 633.3, 760

動作/用途

  • 電力コンポーネントの用途のタイプ  地下, 屋内, 屋外

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  スプライス, 端子ラグ

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

その他

  • ダイ カラー コード  オリーブ, グレー, ピンク, ルビー, 白, 緑, 茶, 青, 黄褐色, 黒

参照番号

  • TE用番号 CAT-TATL-TASL

関連資料

データ シート/カタログ ページ