• 据え付け技術  圧縮

電気的特性

  • 電圧クラス (kV) ≤ 35

ボディの特徴

  • 圧縮バレルのタイプ  ロング, 規格

  • 導線のタイプ  より線

  • 対応している導線材料 

  • 一次製品の材料 

端子の特徴

  • 圧着タイプ  圧縮圧着

寸法

  • バレルの長さ (mm) 22, 44, 44.5, 47, 50, 50.8, 52.3, 52.8, 54, 55.1, 58.4, 58.9, 60.5, 64.8, 65, 66, 71.6, 77.7, 78, 80, 83.8, 89, 90, 94.5, 108.7, 110.2, 110.5, 115, 117.3, 148.6, 162.1, 176.5

  • バレルの長さ (in) .87, 1.73, 1.75, 1.85, 1.97, 2, 2.06, 2.08, 2.13, 2.17, 2.3, 2.32, 2.38, 2.55, 2.56, 2.6, 2.82, 3.06, 3.07, 3.15, 3.3, 3.5, 3.54, 3.72, 4.28, 4.34, 4.35, 4.53, 4.62, 5.85, 6.38, 6.95

  • バレルの内径 (mm) 4.6, 5, 5.6, 6.3, 6.9, 7.9, 8.4, 9.1, 9.7, 10.1, 10.2, 11.4, 12.4, 12.5, 13.8, 14.2, 15.2, 16.5, 17.8, 18.6, 19.3, 21, 23.4, 23.6, 26.1, 26.2, 28.7, 29.7, 30.2

  • バレルの内径 (in) .181, .196, .22, .248, .271, .311, .33, .358, .381, .397, .401, .448, .488, .492, .543, .559, .598, .649, .7, .732, .759, .826, .921, .929, 1.02, 1.03, 1.12, 1.16, 1.18

  • バレルの外径 (mm) 6.3, 7.1, 7.6, 8.6, 8.9, 10.7, 10.8, 11.9, 12, 12.4, 13.2, 14.5, 14.8, 15.8, 17.5, 17.8, 19.6, 20.8, 21.3, 22.3, 22.4, 23.6, 24.3, 26.7, 27.2, 28.3, 30.2, 33.2, 33.3, 36.6, 38.3, 39.1

  • バレルの外径 (in) .248, .279, .299, .338, .35, .421, .425, .468, .472, .488, .519, .57, .582, .622, .688, .7, .771, .818, .838, .877, .881, .929, .956, 1.05, 1.07, 1.11, 1.18, 1.3, 1.31, 1.44, 1.5, 1.53

  • 対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1 – 1, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4/0 – 4/0, 400 – 400, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750, 800 – 800, 8 – 8

  • 対応している導線の断面の許容範囲 (mm²) 8.36, 10, 13.3, 21.2, 25, 33.6, 35, 42.4, 50, 53.5, 67.4, 70, 85, 95, 107, 120, 150, 152, 177, 185, 203, 240, 253, 300, 304, 380, 400, 416, 500, 507

動作/用途

  • 圧縮コネクタ製品タイプ  スプライス

業界スタンダード

  • 認証/規格製品に適合  CSA, UL

製品在庫状況

  • 在庫状況  アメリカ

その他

  • ダイ カラー コード  オレンジ, グレー, ピンク, 白, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黒

参照番号

  • TE用番号 CAT-TCSS-TCSL

関連資料

データ シート/カタログ ページ