製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
据え付け技術
圧縮
-
スタッドサイズ
10, 1/2, 1/4, 5/8
ボディの特徴
-
圧縮バレルのタイプ
ロング
-
導線のタイプ
より線
-
対応している導線材料
銅
-
一次製品の材料
銅
-
グローブ端子の材料
銅
寸法
-
バレルの長さ (mm)
20.6, 28.4, 41.1, 53.8, 57.2, 68.3, 73.2
-
バレルの長さ (in)
.81, 1.12, 1.62, 2.12, 2.25, 2.69, 2.88
-
ラグの長さ (mm)
42.9, 48.3, 67.1, 68.3, 82, 104.1, 111.8, 121.9, 122.7, 129.5
-
ラグの長さ (in)
1.69, 1.9, 2.64, 2.69, 3.23, 4.1, 4.4, 4.8, 4.83, 5.1
-
ラグ幅 (mm)
9.7, 10.4, 12.4, 21.1, 25.4, 35.1, 39.1, 43.4, 48
-
ラグ幅 (in)
.38, .41, .49, .83, 1, 1.38, 1.54, 1.71, 1.89
-
バレルの内径 (mm)
4.6, 5, 6.3, 15.2, 19.3, 21, 23.4, 26.2
-
バレルの内径 (in)
.181, .196, .248, .598, .759, .826, .921, 1.03
-
バレルの外径 (mm)
7.1, 7.6, 8.6, 19.3, 24.4, 27.2, 30.2, 33.3
-
バレルの外径 (in)
.279, .299, .338, .759, .96, 1.07, 1.18, 1.31
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
4/0 – 4/0, 400 – 400, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 750 – 750, 8 – 8
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
8.36, 13.3, 21.2, 107, 203, 253, 304, 380
業界スタンダード
-
NEMA スペーシング (2 ホール)
いいえ
-
認証/規格製品に適合
CSA, UL
その他
-
ダイ カラー コード
オレンジ, ピンク, 緑, 赤, 青, 黒