この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 壁面のタイプ  一層構造

構成の特徴

  • 導線数  1

電気的特性

  • 動作電圧 (VAC) 600

ボディの特徴

  • ワイヤの色 (ベース)  赤, 黒

  • ワイヤ&ケーブル絶縁材  フレキシブル ポリオレフィン

  • ケーブルの色 

  • 導線材質  スズめっき銅, スズめっき銅

寸法

  • ケーブル外径 (mm) 5.2, 12.5

  • ケーブル外径 (in) .205, .492

  • 導線直径の許容範囲  3.6 mm [ .142 in ]

  • ワイヤ サイズ (mm²) 6, 25

使用条件

  • ケーブルのタイプ  TR16, 電源

  • 使用温度範囲 (°C) -55 – 125

参照番号

  • TE用番号 CAT-TR-CABLE

関連資料

データ シート/カタログ ページ