製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
タップの幾何学的形状
Y
-
充填剤
PowerGel, PU RAPID 4300B/GUROFLEX, ポリウレタン樹脂
-
材料システム
二液型ポリウレタン
-
保管期限
3 年, 無制限
-
ケース シール
クリップ
-
電力コンポーネント オプション
付属のメカニカル コネクタ
-
ケーブル シーリング方法
フォーム
-
直線接続材コネクタのタイプ
コネクタ ウェッジ, 機械的性質
-
フィラー パッキン (D/C)
二重チャンバ バッグ
-
据え付け技術
樹脂
-
ジョイントおよびスプライスの製品タイプ
LV ゲル ジョイント, インライン ジョイント, ウェッジ リンク, エンド キャップ, リンク ボックス, 分岐ジョイント, 接続ボックス
-
ケーブル シールドの構造
さまざまな LV, 鉛シース, 銅線
-
クローズ方法
クリップ
構成の特徴
-
分岐ワイヤの数 (最大)
1, 0
-
線心数
1, 4
-
メイン ワイヤの数 (最大)
1, 2
ボディの特徴
-
一次製品色
オレンジ, 透明, 黒
-
柔軟性
セミフレキシブル
-
絶縁材
XLPE/EPR, プラスチック
寸法
-
対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最大) (mm²)
6, 16, 35, 70, 120, 185, 300
-
高さ (取り付け済み) (mm)
40, 57, 150, 190, 600
-
幅 (取り付け済み) (mm)
45, 50, 410, 500, 518, 820
-
対応しているケーブル径 - メイン (最小) (mm)
5, 10
-
長さ (取り付け済み) (mm)
115, 230, 300, 894, 1053, 1090, 1219, 1231, 1996, 2143, 2175, 2288
-
ケーブル コネクタのタイプ
メカニカル コネクタ
-
充填剤の容量 (l)
12, 18.9, 30, 41.72, 46.2, 46.94, 83.44, 93.88
-
対応しているケーブルの断面 - 分岐 (最小) (mm²)
35, 95
-
対応している導線の断面の許容範囲 (mm²)
35, 300, 16 – 25, 70 – 95, 185 – 240, 70 – 300, 120 – 150, 95 – 300, 16 – 35, 185 – 300, 6 – 10
-
対応している導線の許容範囲 (AWG/kcmil)
350 – 500
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最大) (mm²)
4, 35, 70, 300
-
対応しているケーブルの断面 - メイン (最小) (mm²)
16, 25, 35, 50, 70, 95, 185, 300
-
対応しているケーブル径 - メイン (最大) (mm)
17, 23
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
EN 50393, ENA TS 09 23 Issue 2
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 中国, 欧州、中東、アフリカ地域
実装の特徴
-
実装方法
Bag, Pallet, カードボックス, マスター カートンに含まれているポリバッグ
-
パッケージ数量
1, 12
その他
-
製品用途
LV リンク ボックスのウェッジ リンク, ジョイント/スプライス, トランジション ジョイント上にアース ボンド接続, ポート エンドに対応する、柔軟性のあるエンド キャップ, 屋外および直接埋設, 架空結線固定, 電源ケーブル
-
施工手順書
英語