この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スイッチ コネクタのタイプ  ねじ込み端子

  • 押しボタン スイッチの製品タイプ  緊急停止スイッチ

  • 照光  あり, なし

  • アクチュエータのスタイル  トップ アクチュエータ

構成の特徴

  • パネル カットアウトのサイズ  22.3 mm [ 0.88 in ]

  • 構成(Pole-Throw)  3 極 - 単投, 単極 - 単投, 双極 - 単投

  • アクチュエータの数  単一

  • スナップ アクション  あり

  • スイッチのフィードバックのタイプ  タクトおよび聴覚

  • 動作機能  1 NO および 1 NC, 1 極、NO, NC, NC および NC, 維持

電気的特性

  • 端子の定格電流 (A) 10

  • 動作電圧レンジ (VAC) 120

ボディの特徴

  • アクチュエータの力  4079 g [ 144 oz ]

  • 製品の向き  垂直

  • シーリング方法  ゴム製 O リング

  • ケースの材質  ポリアミド

  • アクチュエータの材質  ポリアミド

  • アクチュエータのプロファイル  拡張

  • ブッシングのスタイル  ねじ山付き

  • ブッシングねじ山のサイズ  M22 x 1

  • アクチュエータの色 

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銅合金

機械的アタッチメント

  • 取り付け方法  Screw-On

寸法

  • ブッシングの直径  22 mm [ .87 in ]

  • ブッシングの長さ (mm) 45.6, 45.7

  • ブッシングの長さ (in) 1.8

  • アクチュエータの長さ  33 mm [ 1.3 in ]

動作/用途

  • アクチュエータの総移動量  8 mm [ .3 in ]

業界スタンダード

  • IP 定格  IP65

実装の特徴

  • 実装方法  バルク

参照番号

  • TE用番号 CAT-W06-P2240

関連資料

データ シート/カタログ ページ