製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
スイッチ コネクタのタイプ
はんだラグ, ワイヤ ラグ
-
押しボタン スイッチの製品タイプ
耐破壊スイッチ
-
照光
あり
-
アクチュエータのスタイル
丸形アクチュエータ
構成の特徴
-
パネル カットアウトのサイズ
12 (直径) mm [ .47 (直径) in ]
-
構成(Pole-Throw)
単極 - 単投
-
アクチュエータの数
単一
-
スナップ アクション
なし
-
スイッチのフィードバックのタイプ
聴覚
-
動作機能
オフ (オン), モメンタリ
電気的特性
-
端子の定格電流 (A)
.1
-
動作電圧レンジ (VDC)
24
ボディの特徴
-
アクチュエータの力
305.9 g [ 10.7 oz ]
-
製品の向き
垂直
-
ケースの材質
ステンレス鋼
-
アクチュエータの材質
ステンレス鋼
-
アクチュエータのプロファイル
フラッシュ, 拡張
-
ブッシングのスタイル
ねじ山付き
-
ブッシングねじ山のサイズ
M12 x .75
-
アクチュエータの色
ナチュラル
端子の特徴
-
端子のベース材質
黄銅
-
スイッチ端子のめっき材料
金