この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • スイッチ コネクタのタイプ  ねじ込み端子

  • 押しボタン スイッチの製品タイプ  リミット スイッチ

  • 照光  なし

  • アクチュエータのスタイル  プランジャー, ロッド、調整可能アクチュエータ, ローラ、オフセット アクチュエータ, ローラ、レバー, ローラ、調整可能アクチュエータ, ローラ アクチュエータ

構成の特徴

  • 構成(Pole-Throw)  単極 - 単投

  • アクチュエータの数  単一

  • スナップ アクション  あり, なし

  • 動作機能  1 NO および 1 NC, 2 NC

電気的特性

  • 端子の定格電流 (A) 4

  • 動作電圧レンジ (VAC) 230

  • 動作電圧レンジ (VDC) 24

ボディの特徴

  • アクチュエータの力 (g) 20, 918

  • ケースの材質  亜鉛合金, 熱可塑性樹脂

  • アクチュエータの材質  PA 46, POM, ステンレス鋼

  • アクチュエータのプロファイル  拡張

端子の特徴

  • 端子のベース材質  銀合金

  • スイッチ端子のめっき材料 

機械的アタッチメント

  • 取り付け方法  Screw-On

使用条件

  • 使用温度範囲 (°C) -30 – 80

業界スタンダード

  • IP 定格  IP67

実装の特徴

  • 実装方法  Box

参照番号

  • TE用番号 CAT-W10-L

関連資料

データ シート/カタログ ページ