この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

当社の Raychem WCSF 原子力用厚肉熱収縮チューブは、原子力発電所の電力系統での使用に適しています。 また、原子力発電所内のシーリング、オーバー シースの置き換え、ストレイン リリーフなど、関連するさまざまな用途にも使用できます。WCSF にはホットメルト式の耐放射線性接着剤がコーティングされており、あらゆる接続の強固な環境シールと絶縁を保証します。短時間で簡単に施工でき、確実な目視検査が可能で、一貫して取り付けられるように絶縁厚があらかじめ設計されています。

当社のチューブは、特定用途向けのコンポーネントのキットとして提供することもできます。

オレンジのバー

主な特長

  • 迅速で容易な取り付け
  • 一貫して取り付けられるように絶縁厚があらかじめ設計されている
  • NQA-1、10CFR50、10CFR21 の要件に適合
  • クラス 1E または K1 用途での使用について認定取得済み
  • 難燃性
  • 耐放射線性
オレンジのバー

主な試験パラメータ

  • 90°C での 40 年および 60 年熱劣化
  • 2180 kGy (218 Mrad) の放射線曝露
  • 30 日 LOCA 試験
  • 30 日の化学薬品噴霧
  • 最大温度 218°C、最大圧力 8 bar (120 psig) でのダブル ピーク プロファイル
オレンジのバー
FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: TE の Raychem 原子力用厚肉熱収縮チューブの素材は何ですか?

回答: Raychem WCSF 原子力用厚肉熱収縮チューブは、特定の複合原材料で作られています。これらの材料は NQA-1、10CFR50、10CFR21 の要件に適合しており、原子力発電用途に必要な最高レベルの信頼性と性能を保証します。

 

質問: この原子力用厚肉熱収縮チューブは、クラス 1E または K1 用途での使用について認定されていますか?

回答: はい、当社の Raychem WCSF は、クラス 1E または K1 用途での使用について認定されています。機器認定は最終的にはエンド ユーザが決定しますが、規制監督機関によって義務付けられている IEEE および IEC 規格に準拠した事故シミュレーション試験が実施済みです。

 

質問: TE では他にも原子力用途向けのケーブル付属品を提供していますか?

回答: はい、当社では原子力環境向けのジョイント、スプライス、ケーブル付属品を幅広く提供しています。詳細については、当社までお問い合わせください。

 

質問: これらの原子力安全関連製品はどこから入手できますか?

回答: 当社の原子力用途向けのケーブル ジョイント、スプライス、チューブは、TE から直接お買い求めいただけます。詳細については、当社までお問い合わせください。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

詳細な製品特徴は現在オンラインで利用できません。 

関連資料