製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
寸法
-
製品高さ (mm)
30, 40, 60, 80, 100
-
製品高さ (in)
1.181, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937
-
製品長さ
2000 mm [ 78.74 in ]
-
製品幅 (mm)
25, 40, 60, 80, 100, 120
-
製品幅 (in)
.984, 1.575, 2.362, 3.15, 3.937, 4.724
使用条件
-
使用温度範囲
-5 – 60 °C [ 23 – 140 °F ]
実装の特徴
-
パッケージ数量
6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 50