製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
据え付け技術
熱収縮
-
コーティング スタイル
コーティングなしのみ
-
接着剤コーティング
なし
-
壁面のスタイル (接着剤を除く)
単一
ボディの特徴
-
一次製品色
黒
-
一次製品の材料
架橋ポリオレフィン
-
柔軟性
セミフレキシブル
-
収縮率
> 2:1, > 3:1
寸法
-
対応しているケーブル径 (最大) (mm)
7, 14.5, 21.5, 29, 40.5, 54, 63, 76.5, 108, 162
-
対応しているケーブル径 (最小) (mm)
3.5, 5.5, 9, 13, 17.5, 24, 27.5, 39.5, 55, 82.5
-
伸張時の内径 (最小) (mm)
8, 16, 24, 32, 45, 60, 70, 85, 120, 180
-
復元時の内径 (最大) (mm)
3, 5, 8, 12, 16, 22, 25, 36, 50, 75
-
製品長さ (mm)
100, 150, 250, 350, 540, 750, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500
-
復元時の肉厚 (最大) (mm)
2, 2.4, 2.9, 4, 4.2
-
肉厚
厚/超肉厚
使用条件
-
環境抵抗
塩水, 屋外暴露, 汚染水, 湿度, 雨
-
燃焼性性能
難燃材
動作/用途
-
海洋およびオフショアの認定造船
いいえ, はい
-
機械抵抗
対機械的衝撃または損傷
-
熱抵抗
低温に適用可能、高温に適用可能、難燃性
-
電力コンポーネントの用途のタイプ
屋外, 架空, 直接埋設
-
UV 安定性
はい
業界スタンダード
-
認可規格製品に適合
HD631.2, IEC 60684-3-165, IEC 60684-3-216, IEC 60684-3-248
製品在庫状況
-
在庫状況
アジア, アメリカ, オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島, 欧州、中東、アフリカ地域