分散アンテナ システム (DAS) アンテナは、ワイヤレス通信システム用に設計されたアンテナの一種です。 DAS アンテナはセルラーまたは Wi-Fi をカバーするために設計されており、スタジアムのような公共屋外空間、オフィス ビルのような屋内空間、空港などの交通機関といった広いエリアで通信能力を向上させます。
DAS アンテナは分散アンテナ システムに関係しています。分散アンテナ システムとは、ワイヤレス カバレッジを拡大するために広い屋内および屋外エリアに分散配置された小さなアンテナのネットワークです。DAS アンテナは、セルラーまたは Wi-Fi ネットワークからの無線周波数信号を分散アンテナ システムに伝送するよう作られています。これにより、信号が増幅して中継されるため、カバレッジが拡大して通信容量が増加します。
DAS アンテナは、セルラーや Wi-Fi などの異なる周波数帯や技術に加えて、UHF、FirstNet、TETRA、緊急サービス用の緊急サービス ネットワーク、公衆安全のような特殊な用途にも対応できます。
DAS アンテナはさまざまな形状をとり、無指向性アンテナ、指向性アンテナ、パネル アンテナなどがあります。どの DAS アンテナを使用するかは、目的の用途に必要なカバレッジと容量の要件に基づいて選択できます。設置方法は、建物の構造やレイアウトに応じて決めることができます。たとえば、天井への取り付け、壁への取り付け、屋外での取り付けが可能です。
DAS アンテナには以下のような利点があります。
当社の DAS アンテナは、効率、信頼性、汎用性、低背形状を実現しながら性能要件にも応えるように設計されています。
DAS アンテナはどのような場合に必要ですか?
DAS アンテナをより広範囲の分散アンテナ システムに組み込むと、大きな建物、スタジアム、大学構内などの指定の建物エリア全域に安定した高品質の RF カバレッジを提供できます。小さな建物やワイヤレスの需要の低いエリアでは、DAS システムは必ずしも必要ではありません。そのような場合は、TE の固定ワイヤレス アクセス アンテナが適している場合があります。
DAS システムを設置する前に何を検討すればよいですか?
DAS アンテナを設置する前に、詳細な現地調査を実施してください。これにより、アンテナの適切な位置や向きがわかり、建物内の壁、柱、構造によって生じる電波の届きにくい場所やまったく届かない場所を特定できます。
TE の DAS アンテナの利点は何ですか?
TE は、対応する周波数、形式、指向性が異なる幅広い DAS アンテナを提供しています。超低背型のシーリング取り付けアンテナには、単一またはマルチポート MIMO の形式があり、建物内の DAS アンテナ カバレッジを実現するディスクリート ソリューションとして使用できます。
TE の DAS アンテナの主な差別化要因は何ですか?
TE の DAS アンテナはきわめて高性能かつ高品質です。そして、おそらくこれが最も重要ですが、PIM (受動相互変調) 定格が低いという特長があります。これらの特性により、最適なアンテナ性能が確保されます。