品質管理は TE にお任せください
EYE Check は、小型のアプリケータ用ワイヤ端子アライメント補助装置です。TE 3K/5K または GII ターミネータに取り付け可能な小型のカメラ システムを利用して、アプリケータ フィードのセットアップと端子アライメントを補助します。これによりエラーがなくなり、スクラップを削減して、工具の長寿命化を図ることができます。TE Ocean、HDM、HDI のサイド フィード アプリケータには、カメラ ホルダの端子サポートの後ろに専用スペースが設けられており、特別に設計されたカメラ アセンブリを簡単に取り付けできます。ソフトウェア プログラムは、Windows および Mac OS X のどちらのオペレーティング システムにも対応しています。このカメラは、ベンチ ターミネータの TE CQM-II でも使用できます。
60˚
視野角
PC
PC 互換
CQM II
CQM II 互換
製品の特長
圧着の問題の大半は、端子フィードに関連しています。適切なフィードには、次のような利点があります。
- スクラップの削減
- 工具寿命の延長
- 生産時の調整作業を削減して、装置の稼働時間を増強
製品の特徴
- PC または CQM II 互換
- カメラのサイズ: 11 mm x 120 mm
- 解像度: 1,600 x 1,200 ピクセル
- 手動フォーカス
- 視野角 60˚
適切な端子フィードは、工具の長寿命化につながる最も大きな要因です。また、適切なフィードは、生産時の調整作業を削減して、装置の稼働時間を増強します。
- TE プレス リリース,
- 2014 年 4 月 24 日
用途
配線およびハーネス処理
- 生活家電製品
- 産業用途
- トランスポーテーション
- ワイヤ処理
- 航空宇宙および防衛
- ハイブリッド電気自動車
- ワイヤ ハーネス製造