最大限の生産効率
当社の AMP-O-LECTRIC モデル G ターミネータと付属のスルースプライス アプリケータは、スルースプライスを適用するために設計されています。アプリケータの両側にアクセスして、ワイヤを配置および保持できます。スプライス ターミネータには、圧着品質管理モニタ (CQMII) 機能付きと機能なしの 2 バージョンが用意されています。オプションの CQM II を装備すると、各圧着サイクル時の圧力と位置を測定することができます。これにより、クリンプ ハイトやクリンプの基本特性をリアルタイムでモニタすることができます。また、CQM II は、各結線の圧着カーブの形状もモニタします。圧着カーブの変化は、不適切なワイヤ位置決め、不適切なワイヤ サイズ、ワイヤ バレル内の絶縁体、工具の摩耗を示唆している可能性があります。また、作業者の安全性を確保する安全カバー付きです。* 現在、南北アメリカおよびアジア/太平洋地域のみで販売中。
製品の特徴
- クリンパ背面への自由なアクセスによる最大限の生産効率
- 実績あるモデル G ターミネータのすべての特長を装備
- マグネットワイヤ スプライス機能
- 圧着品質管理モニタ II (CQM II) オプション
- 手動によるクリンプ ハイトの精密調整
- 合計およびバッチ カウンタ
- 容易なメンテナンス
注文情報
型番 | 説明 |
---|---|
2217002-1 | 手動クリンプ調整による結線 |
2217002-2 | CQM II を使った手動クリンプ調整による結線 |
各種* -2 | アプリケータ (アプリケータ の -2 CE バージョンが必要) |
* 型番は端子によって異なります。適切なアプリケータの型番については、最寄りの TE 担当者またはツーリング サポート センタ (1-800-522-6752) までお問い合わせください。