SDE 用のどこにでも持ち運べる軽量な圧着工具
TE のリチウムイオン バッテリー駆動圧着工具キットは、どこにでも持ち運べる、当社の SDE (スタンダード ダイ エンベロープ) ダイ製品ライン用圧着工具です。各バッテリー ツール キットには、工具、バッテリー 2 個、頑丈なキャリング ケース入り充電器が含まれています。バッテリー駆動工具の付属品には、予備バッテリー、充電器、USB アダプタ モジュールが含まれます。圧着サイクル情報は、USB アダプタ モジュールを使用してコンピュータにダウンロードできます。軽量な人間工学に基づく設計により、ベンチトップや生産ライン、あるいは現場での使用に最適です。3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドの各モデルからお選びいただけます。
20min
充電時間 20 分
150
1 回の充電で可能な圧着回数 (3,500 ポンド モデル)
85
1 回の充電で可能な圧着回数 (8,000 ポンド モデル)
特長
- 最大ワイヤ サイズ: AWG 10 (3,500 ポンド モデル)、AWG 4 (8,000 ポンド モデル)
- 1 回の充電で可能な圧着回数: 150 回 (3,500 ポンド モデル)、85 回 (8,000 ポンド モデル)
- 圧力チェック サイクル コントロール
- 圧着が不完全な場合は視覚と音声で警告
- コンピュータに情報をダウンロード可能 (オプションの USB アダプタを使用)
- キット同梱品 - 工具、バッテリー 2 個、充電器、ケース
- 充電時間 20 分
比較
3,500 ポンドおよび 8,000 ポンドのバッテリー圧着工具
特長 | 3,500 ポンド工具 | 8,000 ポンド工具 |
---|---|---|
最大圧着力 | 15.6 kn (1.75 トン) | 35 kn 9 (4 トン) |
平均圧着時間 | 2 秒 | 4 秒 |
1 回の充電で可能な平均圧着回数 | 約150 | 約85 |
長さ | 254 mm [10.00"] | 337 mm [13.25"] |
幅 | 73 mm [2.87"] | 73 mm [2.87"] |
奥行き | 114 mm [4.50'] | 114 mm [4.5"] |
用途
3,500 ポンド圧着工具
- PIDG 端子およびスプライス
- PLASTI-GRIP 端子
8,000 ポンド圧着工具
- 端子およびスプライス
- TERMINYL および PLASTI-GRIP
- SOLISTRAND
- STRATOTHERM
関連圧着工具
-
SDE ストレート アクション (SA) ハンド ツール
他の市販製品には見られない、使い心地と使いやすさに優れたハンドル設計が採用されています。クリンプ ジョーの円弧が大きいため、オープン バレル用途で回転を最小限に抑えることができます。
-
SDE マイクロ圧着工具キット
オペレータの使い勝手を念頭に設計されており、レバー 1 つの操作ですべての工具機能を制御する最小限の労力で、最適な圧着ができます。