使いやすいツール 1 つで、何種類もの TE 端子の処理に対応

TE 端子板カッター (型番 2305570-1) は、柔軟性に富んだ工具です。サイドフィード、フロント キャリア ストリップ、リール巻きされた TE 端子を、破損させずに切り離すことができます。また、手動クリッパにありがちな尖ったバリが残留することもありません。3 段階のシンプルな調整により、端子サイズとキャリア ストリップ長さに適合できるこのツールがあれば、特殊な工具を追加購入することなく、何百種類もの端子タイプに対応できます。切断専用の工具のため、圧着工具は別売りです。

  1. 端子板カッター ハンド ツールのビデオ (英語)

このビデオでは、ユニークなハンド ツールを使用して、TE 端子をキャリア ストリップから切り離す簡単な方法を手短にご紹介します。使いやすい工具 1 つで何百種類もの端子タイプに対応するための、3 段階のシンプルな調整方法をお伝えします。

適合しない端子タイプ

TE の端子板カッター ハンド ツールは、エンドフィード・センタ・デュアル キャリア タイプの端子には対応していません。