すばやく簡単なスプライス サンプリング
当社の AD-3050 は、手動式空気圧デバイスです。同時に最大 8 基の装置でシール型スプライスを試験できる、便利な「インプロセス」サンプリング技法としての使用を目的としています。
すばやく簡単なスプライス サンプリング。 AD-3050 は、手動式空気圧デバイスです。同時に最大 8 基の装置でシール型スプライスを試験できる、便利な「インプロセス」サンプリング技法としての使用を目的としています。さまざまなコネクタの漏出試験を可能にするこの工具は、スプライスの保護に Raychem 製品が使われる場合の取り付け条件の予備選択として、すばやく簡単なサンプリング技法として使用されます。AD-3050 シール試験の結果と浸水試験の結果の間には、良好な相関関係が見られています。
特長
- シーリングの完全性をすばやく判定
- 複数の試験装置
- 簡単な試験サンプルの脱着
- タイマーは 8 ~ 120 秒に調節可能 (内蔵 AD-3050 シール試験装置タイマー バージョンでのみ)
- コネクタ シール試験ポート
- CE 認可済み
用途
スプライス試験
- シール型スプライス
- インライン スプライス
- スタブ スプライス