RAST コネクタに対応する高性能 IDC 装置
HP-SIM 装置の製品群は、絶縁変位端子 (IDC) RAST コネクタの仕様に準拠した処理に合わせて設計された半自動装置です。RAST 2.5 および RAST 5 コネクタの結線に対応しています。HP-SIM 装置の操作に必要な作業員による手動での関与は限定的です。使いやすいカラー タッチ スクリーンからほとんどの結線手順をカスタム自動化できるからです。HP-SIM のサイクル時間はワイヤ当たり 1 秒未満であり、年間最大 800 万回の結線を完了できます。
製品の特長
- シングル ワイヤで絶縁変位コネクタ (IDC) を結線するためのコンパクトなスタンドアロン装置
- 使いやすいカラー タッチ スクリーン インタフェース
- 新設計のプロセス制御ソフトウェア
- 年間最大 800 万回結線できる生産能力
- CE 認証
製品群
HP-SIM 25C 装置
AMP DUOPLUG 2.5 Mark II コネクタおよび AMP DUOPLUG パワー コネクタの処理向け装置。
SMP25 装置
AMP MONOPLUG 2.5 コネクタの処理向け装置。
SMP25 パワー装置
AMP MONOPLUG パワー コネクタの処理向け装置。
HP-SIM 50C 装置
AMP マルチフィッティング Mark II コネクタの処理向け装置。
HP-SIM 52C 装置
AMP MONO-SHAPE コネクタの処理向け装置。
オプション
- カバーのクローズ チェック
- 挿入長チェック
- ハーネス切断ユニット
使用可能なコネクタ
- AMP DUOPLUG 2.5 Mark II コネクタおよび AMP DUOPLUG パワー コネクタ
- AMP MONOPLUG 2.5 コネクタ
- AMP MONOPLUG パワー コネクタ
- AMP マルチフィッティング Mark II コネクタ
- AMP MONO-SHAPE コネクタ