スキップ ナビゲーション
すべての製品
LADD製品
ログインをして、注文詳細、アドレス帳、製品リスト、その他サービスを確認する
ツール
ご利用のブラウザでは、当サイトの一部の機能がご利用いただけません。 最新バージョンのブラウザへのアップグレードをお勧めします。
適用工具
製品カテゴリ
ワイヤへの端子圧着からコネクタの基板圧入まで、当社の機器およびサービスは生産と信頼性を最大限に高めるように設計されています。
APT ベンチ装置には、圧着品質管理モニタ (CQM) によって精度調整を自動的に制御する 5A と、手動で精度調整する 5E の 2 バージョンがあります。APT 5A は、CQM を使用して、全数検査とクリンプ ハイトの自動調整が可能です。問題のある圧着が検出されると、モニタと音声によるアラームで作業者に警告を出します。 手動調整の APT 5E は、低価格のよりシンプルなバージョンで、セットアップ時間を短縮できる利点がありますが、CQM 機能は搭載されていません。
当社の APT マシンは、マグネット ワイヤの絶縁体を除去する必要のない、迅速で効率的なシステムを提供します。
OCEAN アプリケータ、スマート テクノロジ、新しい TE CrimpData アプリなどの TE アプリケータに関する最新情報の概要。
生産量や作業内容の複雑さにかかわりなく、当社では作業遂行のためのツールをご用意しています。ハンド ツールから大量生産用の完全自動化システムに至るまで、TE Connectivity では幅広い工具を取り揃えて世界中の製造需要にお応えします。これは、規模の大小を問わず、製造業のお客様との経験から培った能力です。当社はこの能力によって、ワイヤ ハーネスと PCB 製造におけるトレンドと課題を独自の視点で捉えます。それはすべて、お客様の製造上の課題に対する当社の取り組みの成果であり、お客様に市場での優位性をもたらします。
マグネット ワイヤ処理用 TE 適用工具と機器の概要。
当社の熱収縮チューブ加熱機器は、最適な加熱温度、性能、制御機能を備え、過酷な環境下の電気接続製品を密閉および保護します。
MAG-MATE、小型 MAG-MATE、および SIAMEZE 端子製品は、さまざまな用途に使用できます。共通する用途として、小型モータ、リレー、変圧器、ボビン コイル、くま取りモータ、ソレノイド、熱パネルカットを備えたモータ保護デバイスがあります。お使いの製品と直接インタフェースをとるカスタム工具ソリューションを提供しています。
ボトミング ダイをベースにした適切なクリンプ ツーリング設計は、仕様に適合した一貫性のある圧着にとって不可欠です。
CERTI-CRIMP 携帯型圧着工具は、高品質のプレミアム ハンド ツールであり、さまざまな端子やコンタクト、特殊配線デバイスの圧着に使用できます。これらは、厳格な仕様に合わせて設計されているため、一貫した高品質の結線を実現できます。
TE のコマーシャル ハンド ツールは、汎用サービス工具の多機能性とプレミアム グレード工具の信頼性と使いやすさを兼ね備えています。多機能性に関しては、オープン バレル コンタクトおよび端子用と合わせ 75 種類の交換可能なダイ セットが用意されています。また、ダイ セットの多くが複数の極を備えており、幅広い接点または端子サイズの圧着に対応します。
コードレス電動ツール キットは、2 つの圧着チャンバを備えた一体型ダイ セットを備えています。このチャンバにより、ダイ セットを繰り返し交換することなく、多彩なワイヤ サイズとワイヤの組み合わせを接続できます。
このポスターをガイドラインとして、適切な圧着と不適切な圧着を見分けることができます。
クリンプ ハイトは、クリンプの厳格な機械的・電子的特性を保証する、最も優れた非破壊的手段です。クリンプ ハイトは、新しい CQM II の 5 種類のプロセス分析手法のひとつです。
品質、コスト、そしてスループットは特定の測定値と関連があり、プロセス変数につながります。生産の結線処理監視に使われる測定値としては、クリンプ ハイトの計測値、引き抜き試験値、1 時間あたりのリード線の数、クリンプ対称性などがあります。
電気機器組み立ての世界では、ワイヤを端子に圧着させるよりも簡単に思える作業はほとんどありません。剥き出しにしたワイヤを「ワイヤ バレル」と呼ばれる短い金属製のチューブに挿入します。剥き出しにしたワイヤのより線の周囲のワイヤ バレルを圧着工具できつく押しつぶすと、1 つの均質な金属が形成されます。
ハンド ツール キットは単純にも複雑にもなりますが、一定量のご注文があれば、お客様に必要なハンド ツールの設計・製造を承ります。お客様に必要なすべての性能をひとつにケースにまとめてお届けします。お客様のご希望の仕様のカスタム ハンド ツールをご利用ください。
このパンフレットは TE 引抜工具の概要をまとめたものです。TE.com で端子の型番を使用して適切な工具を検索する方法や、工具と端子/ハウジングの相互参照が掲載されています。
EYE Check は、アプリケータの端子のフロント フィード位置を迅速に調整するための工具です。特に小型端子を使う場合に便利です。この工具は、ソフトウェア プログラムで構成されています (Windows および Mac OS X のどちらのオペレーティング システムにも対応)。カメラ アセンブリは、TE Ocean、HDM および HDI のサイド フィード アプリケータ にすばやく取り付けられるように特別に設計されています。カメラ ホルダの端子サポートの後ろにはスペースがあります。このカメラは、ベンチ ターミネータの TE CQM-II でも使用できます。
TE のフィールド エンジニアリング サービスは、お客様の工具の寿命を延ばすことを目的としたサービスを提供します。
TE 適用工具は、業界で実績を誇るフィールド サービス組織によってサポートされています。サービス エンジニアは北米各地 (アメリカ合衆国、メキシコ、およびカナダ) に配置されており、お客様のニーズにタイムリーに対応します。
この結線装置は、異なるダイ セットを使用して、リールフィードの FFC 端子を手動供給の FFC ケーブルに結線する、電気駆動の半自動組み立て装置です。
当社の高電圧製品のラインナップは、柔軟かつ手頃な価格のコンパクトなベンチトップ ソリューションの中に、高電圧コネクタの結線に必要とされるパワーを備えています。
TE のバッテリー駆動ポンプは、高度な携帯性を備えており、当社の 10,000 psi 油圧圧縮クリンプ ヘッドおよび交換可能な U ダイを使用すると、ほぼすべての圧着用途の要求に応えることができます。
家電業界向け RAST 製品用適用工具。
当社では、プロフェッショナルが求める最高レベルの基準に従って高い精度で作業を行うための、挿入および引抜ハンド ツール キット一式を提供しています。
TE Connectivity (TE) では、マグネット ワイヤとリード ワイヤの組み合わせを、短時間で容易に高い信頼性でピグテール結線およびスルースプライス結線できるように、貫通型スプライス ターミネータ (IST) とアプリケータを用意しています。
人間工学に基づいて設計された高速ツールは、ベンチやラインだけでなく、装置の据え付け先での使用にも適しています。各バッテリー工具キットには、頑丈なキャリング ケースに収納された工具本体、2 個のバッテリー、充電器が含まれます。
次期アプリケータ技術は、新しい OCEAN 2.0 アプリケータから始まります。
単一プラットフォームのモジュラ設計。OCEAN アプリケータは、3 種類のフィード オプションを共通のベース アプリケータと交換できるように設計されています。TE のアプリケータは、ラムからハウジングへのインタフェースの再設計によって、位置合わせとクリンプの一貫性が向上しています。
当社のピン挿入機は、性能を強化するアクセサリと柔軟性を兼ね備えています。
最小限の労力で最大限の生産性 — ご使用のハンド ツールを 626 空気圧工具システムに置き換えると、 26 ~ 6 AWG のワイヤの結線がこれまでになかったほど容易になります。ほぼすべての既存の TE 互換クリンプ ヘッドとダイ セットをそのままご使用いただけます。
TE Connectivity は、プリント基板にコンプライアント ピン コネクタを挿入するために設計された多様なサーボプレスを提供しています。当社のマシン製品群は、カスタマイズ性が非常に高く、お客様の特定用途のニーズに必ず適合します。
新しいアプリケータの見積を依頼するには、このフォームをダウンロードします。
高品質のツーリング ソリューションの包括的な製品ライン。
TE 適用工具の保証の詳細。
TE の端子カッター工具を使用すると、サイドフィード、フロント キャリア端子板、およびリールを簡単に切断できるため、抜き型端子を正確に作成できます。
少量から中量のワイヤ処理まで、TE では、信頼できる生産ソリューションの優れた実績と成功例を持つ、ベンチトップ圧着ターミネータとプレス マシンの広範な製品ラインを取り揃えています。
情報満載のポスターでは、ワイヤ ハーネス メーカが適切なクリンプ品質を維持するため、クリンプの良し悪しについてご紹介しています。